(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo doble disco, serie MHW. Cero retroceso. El modelo en acero inoxidable permite excentricidad y deflexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHW-63C-17-BT-24-BT-KT
Número de Parte |
---|
MHW-63C-17-BT-24-BT-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Desalineación permitida | Desalineado angular / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Reacción 0 | Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 2 | Material de la parte del disco | Acero inoxidable 301 | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHW-63C-17-BT-24-BT-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW..
Número de Parte |
---|
MHW-32C-6-10 |
MHW-32C-6-6 |
MHW-32C-6-7-BT |
MHW-63C-17-BT-25 |
MHW-63C-17-BT-25-KT |
MHW-63C-17-BT-KT-17-BT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente