(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo doble disco, serie MHW. Cero retroceso. El modelo en acero inoxidable permite excentricidad y deflexión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHW-50C-20-KT-20-KT

Número de Parte
MHW-50C-20-KT-20-KT
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
105.01~10.002020505210001~780007.5120000.02~0.20.2±0.64.6 × 10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Característica Reacción 0 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 2 Material de la parte del disco Acero inoxidable 301 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHW-50C-20-KT-20-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo doble disco, serie MHW..

Products like this...

Número de Parte
MHW-32C-6-10
MHW-32C-6-6
MHW-32C-6-7-BT
MHW-63C-15-15
MHW-63C-15-16
MHW-63C-15-16-KT
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
101.01~3.00610324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0066324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0067324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00151563584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00151663584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00151663584001~1000010100000.21~0.400.3±0.81.1×10-4Diámetro del eje estándarAgujero D2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico