(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo fuelle, series MFB/MFBS. La serie MFB es de aluminio y la serie MFBS es de acero inoxidable. Cero Retroceso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFB-32C-13-BT-13-BT

Número de Parte
MFB-32C-13-BT-13-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la pieza de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0013133242[Aluminio] A201721900020.2C5191+0.8/-2.59.6×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFB-32C-13-BT-13-BT de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS..

Products like this...

Número de Parte
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFB-32C-13-BT-14
MFB-32C-13-BT-14-KT
MFB-32C-13-BT-KT-13-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la pieza de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00361223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0036.351223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0013143242[Aluminio] A201721900020.2C5191+0.8/-2.59.6×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0013143242[Aluminio] A201721900020.2C5191+0.8/-2.59.6×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0013133242[Aluminio] A201721900020.2C5191+0.8/-2.59.6×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico