(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo fuelle, series MFB/MFBS. La serie MFB es de aluminio y la serie MFBS es de acero inoxidable. Cero Retroceso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MFBS-32-10-KT-14-KT
Número de Parte |
---|
MFBS-32-10-KT-14-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo de fuelle | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Reacción 0 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFBS-32-10-KT-14-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS..
Número de Parte |
---|
MFB-12-3-6 |
MFB-12-3-6.35-BT |
MFB-12-4-4 |
MFBS-32-10-KT-15-BT |
MFBS-32-10-KT-15-BT-KT |
MFBS-32-10-KT-16-BT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente