(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo fuelle, series MFB/MFBS. La serie MFB es de aluminio y la serie MFBS es de acero inoxidable. Cero Retroceso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFBS-12-3-3

Número de Parte
MFBS-12-3-3
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
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la pieza de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00331223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFBS-12-3-3 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS..

Products like this...

Número de Parte
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFBS-12-3-4
MFBS-12-3-5
MFBS-12-3-6
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
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la pieza de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00361223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0036.351223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00341223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00351223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00361223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico