(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo fuelle, series MFB/MFBS. La serie MFB es de aluminio y la serie MFBS es de acero inoxidable. Cero Retroceso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFBS-12-3-6

Número de Parte
MFBS-12-3-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la pieza de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00361223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFBS-12-3-6 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, series MFB/MFBS..

Products like this...

Número de Parte
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFBS-12-3-6.35-BT
MFBS-12-4-4
MFBS-12-4-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la pieza de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00361223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0036.351223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441223.5[Aluminio] A20170.3520001.50.1C5191+0.4/-1.29.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0036.351223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00451223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3030.5520001.50.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L+0.4/-1.22.1×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico