(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados, serie MSX. De alta rigidez torsional y cero retroceso. Ideal para servomotores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSX-39-13-BT-16-BT

Número de Parte
MSX-39-13-BT-16-BT
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
Construcción Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00131639406160002.9×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Material del cuerpo A7075
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 0.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.05 Desalineación axial permitida(mm) ±0.1 Chavetero Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSX-39-13-BT-16-BT de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX..

Products like this...

Número de Parte
MSX-16-5-8-BT
MSX-16-6-6
MSX-16-6-7-BT
MSX-39-13-BT-17-BT
MSX-39-13-BT-18-BT
MSX-39-13-BT-19-BT
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
Construcción Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00581617.40.5390002.8 x 10-7Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.00661617.40.5390002.8 x 10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00671617.40.5390002.8 x 10-7Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00131739406160002.9×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00131839406160002.9×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00131939406160002.9×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico