(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo ranurados, serie MSX. De alta rigidez torsional y cero retroceso. Ideal para servomotores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSX-44-16-BT-16-BT
Número de Parte |
---|
MSX-44-16-BT-16-BT |
Cargando…
Tipo | Tipo de hendidura | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 | Material del cuerpo | A7075 |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 0.5 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.05 | Desalineación axial permitida(mm) | ±0.1 | Chavetero | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSX-44-16-BT-16-BT de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX..
Número de Parte |
---|
MSX-16-5-8-BT |
MSX-16-6-6 |
MSX-16-6-7-BT |
MSX-44-16-BT-17-BT |
MSX-44-16-BT-18-BT |
MSX-44-16-BT-19-BT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente