(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados, serie MSX. De alta rigidez torsional y cero retroceso. Ideal para servomotores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSX-24C-6.35-10

Número de Parte
MSX-24C-6.35-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006.351024251.5260001.8×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Material del cuerpo A7075
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 0.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.05 Desalineación axial permitida(mm) ±0.1 Chavetero Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSX-24C-6.35-10 de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSX..

Products like this...

Número de Parte
MSX-16-5-8-BT
MSX-16-6-6
MSX-16-6-7-BT
MSX-24C-6.35-6.35
MSX-24C-6.35-7-BT
MSX-24C-6.35-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00581617.40.5390002.8 x 10-7Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.00661617.40.5390002.8 x 10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00671617.40.5390002.8 x 10-7Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006.356.3524251.5260001.8×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.01~3.006.35724251.5260001.8×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006.35824251.5260001.8×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico