(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo ranurados, serie MSX. De alta rigidez torsional y cero retroceso. Ideal para servomotores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSX-34C-10-16-BT
Número de Parte |
---|
MSX-34C-10-16-BT |
Cargando…
Tipo | Tipo de hendidura | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 | Material del cuerpo | A7075 |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 0.5 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.05 | Desalineación axial permitida(mm) | ±0.1 | Chavetero | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente