(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo. Ideal para cuartos limpios. Excelente resistencia eléctrica, química y de temperatura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MOHS-32C-11-14-KT
Número de Parte |
---|
MOHS-32C-11-14-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 1001~2000 | Característica | Absorción de vibraciones / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío | Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 900 | Desalineación angular permitida(deg) | 2 |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 1.1~3.0 | Material de la parte de amortiguación | Vespel | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::200 |
Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOHS-32C-11-14-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo..
Número de Parte |
---|
MOHS-19C-7-BT-8 |
MOHS-26C-10-KT-10 |
MOHS-26C-10-KT-10-KT |
MOHS-32C-11-KT-11 |
MOHS-32C-11-KT-11-KT |
MOHS-32C-11-KT-12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente