(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo. Ideal para cuartos limpios. Excelente resistencia eléctrica, química y de temperatura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOHS-32C-11-KT-13-BT-KT

Número de Parte
MOHS-32C-11-KT-13-BT-KT
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
101.01~3.00111331.733.32.221.6×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 1001~2000 Característica Absorción de vibraciones / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío Material del cuerpo Acero inoxidable 303
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 900 Desalineación angular permitida(deg) 2
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 1.1~3.0 Material de la parte de amortiguación Vespel Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::200
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOHS-32C-11-KT-13-BT-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo..

Products like this...

Número de Parte
MOHS-19C-7-BT-8
MOHS-26C-10-KT-10
MOHS-26C-10-KT-10-KT
MOHS-32C-11-KT-14
MOHS-32C-11-KT-14-KT
MOHS-32C-12-13-BT
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
100.05~1.00781922.10.41.31.4×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101025.427.21.21.55.5×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101025.427.21.21.55.5×10-6Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00111431.733.32.221.6×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00111431.733.32.221.6×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00121331.733.32.221.6×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico