(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo. Ideal para cuartos limpios. Excelente resistencia eléctrica, química y de temperatura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOHS-32C-10-KT-12-KT

Número de Parte
MOHS-32C-10-KT-12-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101231.733.32.221.6×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 1001~2000 Característica Absorción de vibraciones / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío Material del cuerpo Acero inoxidable 303
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 900 Desalineación angular permitida(deg) 2
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 1.1~3.0 Material de la parte de amortiguación Vespel Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::200
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOHS-32C-10-KT-12-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham (Vespel), de sujeción por clampeo..

Products like this...

Número de Parte
MOHS-19C-7-BT-8
MOHS-26C-10-KT-10
MOHS-26C-10-KT-10-KT
MOHS-32C-10-KT-13-BT
MOHS-32C-10-KT-13-BT-KT
MOHS-32C-10-KT-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00781922.10.41.31.4×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101025.427.21.21.55.5×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101025.427.21.21.55.5×10-6Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101331.733.32.221.6×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101331.733.32.221.6×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101431.733.32.221.6×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico