(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Con separador de caucho. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Con separador de caucho.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles con separador de caucho. Cuenta con una alta absorción de vibración. Para alto torque. Cero Retroceso. Optimizado para actuadores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XGT-44-17-KT-17-KT

Número de Parte
XGT-44-17-KT-17-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Categoría Torque Normal
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
10 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial10.01~20.0017174448Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento18140000.2±0.34.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000
Material del cuerpo A2017 Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Material de la parte de amortiguación HNBR Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XGT-44-17-KT-17-KT de la serie Coples Flexibles - Con separador de caucho..

Products like this...

Número de Parte
XGL-15C-3-6-BT
XGL-15C-4-4-BT
XGL-15C-4-5-BT
XGT-44-18-BT-18-BT
XGT-44-18-BT-19-BT
XGT-44-18-BT-20-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Categoría Torque Normal
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
10-1.01~3.00361530Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones-1.1420000.15±0.23.3×10-7Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.01~3.00441530Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones-1.1420000.15±0.23.3×10-7Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.01~3.00451530Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones-1.1420000.15±0.23.3×10-7Tipo de doble abrazaderaAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular10.01~20.0018184448Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento18140000.2±0.34.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular10.01~20.0018194448Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento18140000.2±0.34.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular10.01~20.0018204448Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibracionesCuerpo de acoplamiento18140000.2±0.34.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico