(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles con separador de caucho. Cuenta con una alta absorción de vibración. Para alto torque. Cero Retroceso. Optimizado para actuadores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XGT-30CS-11-11-BT
Número de Parte |
---|
XGT-30CS-11-11-BT |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso | Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | A2017 | Desalineación angular permitida(deg) | 1.5 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Material de la parte de amortiguación | HNBR | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente