(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles de doble disco. Con alta rigidez torsional. ideales para actuadores XY.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MDW-50C-18-18
Número de Parte |
---|
MDW-50C-18-18 |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Reacción 0 | Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 1.5 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Material de la parte del disco | Acero inoxidable 304 |
Desalineación axial permitida(mm) | ±0.5 | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDW-50C-18-18 de la serie Coples Flexibles - Tipo doble disco..
Número de Parte |
---|
MDW-19C-4-7 |
MDW-19C-4-8 |
MDW-19C-5-5 |
MDW-50C-18-19 |
MDW-50C-18-19-KT |
MDW-50C-18-20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente