(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo doble disco. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo doble disco.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de doble disco. Con alta rigidez torsional. ideales para actuadores XY.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDW-50C-24-KT-24

Número de Parte
MDW-50C-24-KT-24
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
105.01~10.002424505710001~780009120000.158.1×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Reacción 0 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Desalineación axial permitida(mm) ±0.5 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDW-50C-24-KT-24 de la serie Coples Flexibles - Tipo doble disco..

Products like this...

Número de Parte
MDW-19C-4-7
MDW-19C-4-8
MDW-19C-5-5
MDW-50C-24-KT-24-KT
MDW-50C-24-KT-25
MDW-50C-24-KT-25-KT
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
100.05~1.0047192710001~780000.7330000.128.7 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0048192710001~780000.7330000.128.7 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0055192710001~780000.7330000.128.7 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.002424505710001~780009120000.158.1×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.002425505710001~780009120000.158.1×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.002425505710001~780009120000.158.1×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico