(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo cruceta, de sujeción por clampeo. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo cruceta, de sujeción por clampeo.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo cruceta, de sujeción por clampeo. Cuenta con alta rigidez torsional. Baja reacción de fuerza excéntrica y minímo retroceso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XUT-40C-11-KT-11-KT

Número de Parte
XUT-40C-11-KT-11-KT
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
15 Días o más

101.01~3.00111140406150002.6×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Servo motor / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones Material del cuerpo A2017
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Tipo Tipo de sujeción Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XUT-40C-11-KT-11-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo cruceta, de sujeción por clampeo..

Products like this...

Número de Parte
XUT-15C-3-6
XUT-15C-4-4
XUT-15C-4-5
XUT-40C-11-KT-20
XUT-40C-12-12
XUT-40C-12-14
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
100.05~1.003615180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004415180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004515180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101.01~3.00112040406150002.6×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00121240406150002.6×10-5Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00121440406150002.6×10-5Diámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico