(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo cruceta, de sujeción por clampeo. Cuenta con alta rigidez torsional. Baja reacción de fuerza excéntrica y minímo retroceso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XUT-35C-10-14
Número de Parte |
---|
XUT-35C-10-14 |
Cargando…
Tipo | Tipo de hendidura | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones | Material del cuerpo | A2017 |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.2 | Tipo | Tipo de sujeción | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XUT-35C-10-14 de la serie Coples Flexibles - Tipo cruceta, de sujeción por clampeo..
Número de Parte |
---|
XUT-15C-3-6 |
XUT-15C-4-4 |
XUT-15C-4-5 |
XUT-35C-10-15 |
XUT-35C-10-16 |
XUT-35C-10-KT-10-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente