(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham con separador de material de resina PEEK. Ideal para uso en cuartos limpios. Excelente resistencia al calor y resistencia química. Permite desalineación y deflexión. Aplicaciones: para manufactura de semiconductores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOP-32C-13-BT-KT-13-BT-KT

Número de Parte
MOP-32C-13-BT-KT-13-BT-KT
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
101.01~3.00131333.32.81900027.3×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío Material del cuerpo A2017
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 2 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 1.1~3.0
Material de la parte de amortiguación PEEK Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::120 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOP-32C-13-BT-KT-13-BT-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK..

Products like this...

Número de Parte
MOP-20C-6-8
MOP-20C-7-BT-7-BT
MOP-20C-7-BT-8
MOP-32C-13-BT-KT-14
MOP-32C-13-BT-KT-14-KT
MOP-32C-14-KT-14
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
10 Días o más

100.05~1.006822.10.7310001.37.4×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.007722.10.7310001.37.4×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.007822.10.7310001.37.4×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00131433.32.81900027.3×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00131433.32.81900027.3×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00141433.32.81900027.3×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico