(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, series MST/MSTS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo ranurados, series MST/MSTS.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados, series MST/MSTS. Ideales para motores a pasos y motores para uso generales, no ideales para servomotores. Cero retroceso. Alto torque. Alta rigidez torsional. Permiten una desalineación moderada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MST-25C-10-10

Número de Parte
MST-25C-10-10
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
Material del cuerpo Torque Normal
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
101.01~3.001010253110001~78000[Aluminio] A20172250000.15±0.52.6×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 2
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MST-25C-10-10 de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, series MST/MSTS..

Products like this...

Número de Parte
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MST-25C-5-10-BT
MST-25C-5-6
MST-25C-5-6.35-BT
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
Material del cuerpo Torque Normal
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
100.05~1.00441218.510001~78000[Aluminio] A20170.4520000.1±0.38.3×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00451218.510001~78000[Aluminio] A20170.4520000.1±0.38.3×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00461218.510001~78000[Aluminio] A20170.4520000.1±0.38.3×10-8Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.01~3.00510253110001~78000[Aluminio] A20172250000.15±0.52.6×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0056253110001~78000[Aluminio] A20172250000.15±0.52.6×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.01~3.0056.35253110001~78000[Aluminio] A20172250000.15±0.52.6×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico