(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de composición (absorción de vibraciones) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSC-400B

 
Número de Parte
KSC-400B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de forma de montaje Asa de ajuste de altura Ancho W
(mm)
Rango de carga
(kN)
Carga permisible
(kN)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Propiedades Forma W1
(mm)
Forma W2
(mm)
Carga máxima de alcance
(N)
Especificaciones Soporte de Carga
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1802.501~5.5003.9297.610Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1801803920Cuerpo de montaje compuesto400+50/-75

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSC-400B de la serie Montaje de composición (absorción de vibraciones).

Products like this...

Número de Parte
KSC-150A
KSC-200A
KSC-250A
KSC-500B
KSC-600B
KSC-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de forma de montaje Asa de ajuste de altura Ancho W
(mm)
Rango de carga
(kN)
Carga permisible
(kN)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Propiedades Forma W1
(mm)
Forma W2
(mm)
Carga máxima de alcance
(N)
Especificaciones Soporte de Carga
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1250.801~2.5001.4772.410Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1251251470Cuerpo de montaje compuesto150±25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1250.801~2.5001.9672.410Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1251251960Cuerpo de montaje compuesto200±25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1250.801~2.5002.4572.410Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1251252450Cuerpo de montaje compuesto250±25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1802.501~5.5004.997.610Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1801804900Cuerpo de montaje compuesto500±50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1805.501~8.0005.8897.610Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones1801805880Cuerpo de montaje compuesto600±50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de montajeTipo de resorte incorporadoNinguno1250.321~0.8000.58872.410Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones125125588Cuerpo de montaje compuesto60±10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico