(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie J-S. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie J-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UWJ-200S

Número de Parte
UWJ-200S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tope Cojinetes de las ruedas Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite105(115)105(115)14014020042156Carga extra pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115PresenciaPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UWJ-200S de la serie Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie J-S..

Products like this...

Número de Parte
UWJ-100S
UWJ-130S
UWJ-150S
UWJ-75S
WJ-100S
WJ-130S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tope Cojinetes de las ruedas Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión67(74)67(74)95951003286Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(82)75(82)10510513035108Carga pesada75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión87(94)87(94)12012015038115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.00--[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión-------Carga media-484-2391
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144CauchoNinguno67(74)67(74)95951003286Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNinguno75(82)75(82)10510513040108Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82PresenciaPresencia-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico