(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De placa giratoria con tope de rotación, serie SUS-SJ-S (Cargas medias).

Ruedas - De placa giratoria con tope de rotación, serie SUS-SJ-S (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa giratoria con tope de rotación, serie SUS-SJ-S, con agujeros ranurados de acero inoxidable, cargas permisibles desde 100 hasta 120daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-SJ-100GUS
SUS-SJ-100NS
SUS-SJ-125GUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100132[Otros] Nylon Foil Urethane Foam68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100132[(Nylon)] (Nylon)68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120168[Otros] Nylon Foil Urethane Foam75(80)75(80)1021021259775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Ancho de la rueda(mm) 32 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media
Tope Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico