(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - Giratorias roscadas con doble tope de rotación y giro, serie ST -SW especial (Cargas ligeras/medias).

Ruedas - Giratorias roscadas con doble tope de rotación y giro, serie ST -SW especial (Cargas ligeras/medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas giratorias roscadas con doble tope de rotación y giro, serie ST-SW especial para cargas medias y ligeras. Diferentes tipos de palanca para el tope. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
ST-75NRBSW-1-M12X35
ST-75NRBSW-1-M16X40
ST-75NRBSW-3-M12X35
ST-75NUSW-1-M16X40
ST-75UHFSW-1-M12X35
ST-75UHFSW-2-M16X40
ST-75UHFSW-3-M12X35
ST-100NUSW-1-M16X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Cojinetes de las ruedas Tipo de palanca de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM12752792PresenciaTipo 1 (tapón de plástico)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM16752792PresenciaTipo 1 (tapón de plástico)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM12752796PresenciaTipo 3 (con tope de placa de acero / palanca de liberación)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752592NingunoTipo 1 (tapón de plástico)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752692PresenciaTipo 1 (tapón de plástico)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM167526104PresenciaTipo 2 (con tapón de plástico / palanca de liberación)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752696PresenciaTipo 3 (con tope de placa de acero / palanca de liberación)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

132[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002593NingunoTipo 1 (tapón de plástico)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con doble tope (rotación + giro) Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Carga permisible(daN) 70 Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical
Categoría de carga Carga ligera / media Tope Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico