(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda industrial de uso general utilizada para transportar cargas moderadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJ-100NBS
Número de Parte |
---|
SJ-100NBS |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Rango de carga(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Ancho de la rueda(mm) | 32 |
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical | Categoría de carga | Carga media | Tope | Presencia |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ-100NBS de la serie Ruedas -Con placa giratoria y tope de rotación, serie SJ-S (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
SJ-100GUS |
SJ-100NS |
SJ-100UWS |
SJ-100WS |
SJ-125GUS |
SJ-125WS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente