(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria en ángulo, con tope de rotación, serie SA-S. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria en ángulo, con tope de rotación, serie SA-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda tipo ángulo donde es posible la instalación justo en el ángulo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SA-75URS

Número de Parte
SA-75URS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Superficie base, □ A
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006096[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite45752668Carga ligera / mediaNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de ángulo Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Estantería de acero, muebles de carpintería Tope Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SA-75URS de la serie Ruedas - Placa giratoria en ángulo, con tope de rotación, serie SA-S..

Products like this...

Número de Parte
SA-100NBS
SA-100NS
SA-100WPS
SA-100WS
SA-50NS
SA-50RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Superficie base, □ A
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0090132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión451003286Carga ligera / mediaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0090132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión451003286Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0090132CauchoNinguno451003286Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0090132CauchoNinguno451003286Carga ligera / mediaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión31502149Carga ligeraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno31502049Carga ligeraNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico