(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie LG-S (Cargas ligeras).

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, serie LG-S (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
LG-50NS
LG-50RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Carga permisible
(daN)
Material de la rueda Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación40[(Nylon)] (Nylon)475049Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno38[Uretano] Uretano--47$47-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Altura de Montaje H(mm) 65
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 46 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 35 Longitud de la placa(mm) 59
Ancho de la rueda(mm) 21 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Categoría de carga Carga ligera
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico