(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con tope doble de rotación y giro, serie JB. (Números de pieza)

Ruedas - Con tope doble de rotación y giro, serie JB.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UWJB-200(L)

Número de Parte
UWJB-200(L)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tipo de palanca de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados105(110)105(110)14014020042156Carga extra pesada105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110Tipo de palanca con doble tope (izquierda)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Tope Presencia Cojinetes de las ruedas Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UWJB-200(L) de la serie Ruedas - Con tope doble de rotación y giro, serie JB..

Products like this...

Número de Parte
GUJB-130(R)
GUJB-150(L)
GUJB-150(R)
UWJB-200(R)
UWJB-75(R)
WJB-100(L)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tipo de palanca de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados75(82)75(82)10510513040133Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82Tipo de palanca con doble tope (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015040133Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94Tipo de palanca con doble tope (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015040133Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94Tipo de palanca con doble tope (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados105(110)105(110)14014020042156Carga extra pesada105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110Tipo de palanca con doble tope (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00120103[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular63638282753284Carga media-Tipo de palanca con doble tope (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144CauchoNingunoAgujeros Ranurados67(74)67(74)959510032112Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74Tipo de palanca con doble tope (izquierda)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico