(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Con placa roscada giratoria con tope de rotación, serie SUS-ST-S.

Ruedas - Con placa roscada giratoria con tope de rotación, serie SUS-ST-S.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa roscada giratoria y tope de rotación, serie SUS-ST-S de acero inoxidable, para cargas ligeras y medias, con agujeros ranurados, rangos de carga desde 35.01 hasta 80.00daN, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-ST-50NS-M12X35
SUS-ST-50NS-M16X40
SUS-ST-50RHS-M12X35
SUS-ST-50RHS-M16X40
SUS-ST-50URS-M12X35
SUS-ST-50URS-M16X40
SUS-ST-65NS-M12X35
SUS-ST-65NS-M16X40
SUS-ST-65RHS-M12X35
SUS-ST-65RHS-M16X40
SUS-ST-65URS-M12X35
SUS-ST-65URS-M16X40
SUS-ST-75ELS-M12X35
SUS-ST-75ELS-M16X40
SUS-ST-75NRS-M12X35
SUS-ST-75NRS-M16X40
SUS-ST-75NS-M12X35
SUS-ST-75NS-M16X40
SUS-ST-75RHS-M12X35
SUS-ST-75RHS-M16X40
SUS-ST-75URS-M12X35
SUS-ST-75URS-M16X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106074[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6074[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16502867
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-5074CauchoNingunoM12502867
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5074CauchoNingunoM16502867
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106074[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6074[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16502567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107089[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652567
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7089[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16652567
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-5089CauchoNingunoM12652567
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-5089CauchoNingunoM16652567
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106089[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652567
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6089[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16652567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5097ElastómeroResistencia químicaM12752768
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5097ElastómeroResistencia químicaM16752768
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM12752768
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6097[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM16752768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108097[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108097[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6097CauchoNingunoM12752568
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-6097CauchoNingunoM16752568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7097[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752668

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera / media
Tope Presencia Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico