(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie SUS-ET-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie SUS-ET-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda excelente para usar cerca del agua, con una resistencia superior al agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUS-ET-100NRS-M12X35

Número de Parte
SUS-ET-100NRS-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002782Carga ligera / mediaPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-ET-100NRS-M12X35 de la serie Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie SUS-ET-S..

Products like this...

Número de Parte
SUS-ET-100ELS-M12X35
SUS-ET-100ELS-M16X40
SUS-ET-100NRS-M16X40
SUS-ET-100NS-M12X35
SUS-ET-100NS-M16X40
SUS-ET-100RHS-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0050126ElastómeroResistencia químicaM121002782Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0050126ElastómeroResistencia químicaM161002782Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035.01~80.0060126[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM121002582Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035.01~80.0060126[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM161002582Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0050126CauchoNingunoM121002582Carga ligera / mediaPresencia-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico