(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda estandarizada que se utiliza en gran número para carros, aparatos de cocina, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ST-75NRS-M12X35
Número de Parte |
---|
ST-75NRS-M12X35 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo atornillado | Tope | Con tope de rotación | Rango de carga(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST-75NRS-M12X35 de la serie Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie ST-S..
Número de Parte |
---|
ST-100ELS-W3/4X40 |
ST-100NRBDS-M12X35 |
ST-100NRBDS-M16X40 |
ST-75NRS-M16X40 |
ST-75NRS-UNF1/2X25 |
ST-75NRS-W3/4X40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente