(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie ST-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie ST-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda estandarizada que se utiliza en gran número para carros, aparatos de cocina, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST-100NRS-M16X40

Número de Parte
ST-100NRS-M16X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Tono
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST-100NRS-M16X40 de la serie Ruedas - Con placa roscada giratoria, con tope de rotación, serie ST-S..

Products like this...

Número de Parte
ST-100ELS-W3/4X40
ST-100NRBDS-M12X35
ST-100NRBDS-M16X40
ST-100NRS-UNF1/2X25
ST-100NRS-W3/4X40
ST-100NS-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Tono
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-50126ElastómeroResistencia químicaW3/41002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoUNF1/21002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoW3/41002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60126[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM121002582Carga ligera / mediaPresenciaNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico