(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie HG-S.

Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie HG-S.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas pesadas, con agujeros de montaje circulares, para cargas permisibles desde 160 hasta 300daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
HG-50GNBS
HG-50GNBS(P54X36)
HG-65PBS
HG-75PBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite50506464502865Carga mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite54367054502865Carga mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0025092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090653867Carga pesadaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00300106FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090753867Carga pesadaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Tope Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico