(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie HG-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie HG-S.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas pesadas, con agujeros de montaje circulares, para cargas permisibles desde 160 hasta 300daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HG-50GNBS

Número de Parte
HG-50GNBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite50506464502865Carga mediaNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Tope Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HG-50GNBS de la serie Ruedas - Con placa giratoria y tope de rotación, serie HG-S..

Products like this...

Número de Parte
HG-50GNBS(P54X36)
HG-65PBS
HG-75PBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión54367054502865Carga mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0025092FenolResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)71719090653867Carga pesadaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00300106FenolResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)71719090753867Carga pesadaPresencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico