(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ET-100NRBDS-M12X35
Número de Parte |
---|
ET-100NRBDS-M12X35 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo atornillado | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ET-100NRBDS-M12X35 de la serie Ruedas - Giratorias con placa roscada, con tope, serie ET-S..
Número de Parte |
---|
ET-100ELS-M16X40 |
ET-100ELS-UNF1/2X25 |
ET-100ELS-W3/4X40 |
ET-100NRBDS-M16X40 |
ET-100NRBDS-UNF1/2X25 |
ET-100NRBDS-W3/4X40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente