(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Giratorias con placa roscada, con tope, serie ET-S. (Números de pieza)

Ruedas - Giratorias con placa roscada, con tope, serie ET-S.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ET-65RHS-UNF1/2X14

Número de Parte
ET-65RHS-UNF1/2X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Cojinetes de las ruedas Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~35.003085CauchoNingunoUNF1/2652157Carga ligeraPresenciaNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ET-65RHS-UNF1/2X14 de la serie Ruedas - Giratorias con placa roscada, con tope, serie ET-S..

Products like this...

Número de Parte
ET-100ELS-W3/4X40
ET-100NRBDS-M12X35
ET-100NRBDS-M16X40
ET-65RHS-W3/8X14
ET-65URS-M12X35
ET-65URS-UNF1/2X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Cojinetes de las ruedas Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35.01~80.0050126ElastómeroResistencia químicaW3/41002782Carga ligera / mediaPresenciaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0060126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0060126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / mediaPresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~35.003085CauchoNingunoW3/8652157Carga ligeraPresenciaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM12652165Carga ligeraPresenciaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónUNF1/2652165Carga ligeraPresenciaNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico