(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de bolas de contacto angular que pueden recibir una cierta cantidad de carga axial. [características] - la línea recta que conecta los puntos de contacto entre la bola y los anillos interior y exterior tiene un ángulo con respecto a la dirección radial. - Se puede aplicar carga radial y carga axial unidireccional. - cuando actúa una carga radial, se genera una fuerza de componente axial, por lo que generalmente se usan dos enfrentados.· para rodamientos con un ángulo de contacto de 15° y una precisión de rodamiento de clase JIS 5 o superior, consulte rodamientos de precisión (CAT . Número 2260 / J).[aplicación] - ideal para máquinas herramienta, mecanismos de tornillo de alimentación y unidades de soporte de husillo de bolas.

PDF

Número de Parte
7000UCDB/GNP4
7001UCDB/GNP5
7002UCDB/GNP4
7002UCG/GNP4
7002UCP4
7003UCDB/GNP5
7003UDB/GNP4
7004UCDF/GNP5
7004UCP5
7005UCDB/GNP5
7006UCG/GNP4
7006UCP5
7007UCDB/GNP5
7007UCG/GNP4
7008UCDB/GNP4
7009UCDB/GNP5
7009UCG/GNP4
7010UCDB/GNP5
7010UCP4
7013UCDB/GNP5
7013UCP4
7014UCDB/GNP4
7014UCDB/GNP5
7018UCP5
7201CDB/GNP4
7201CDB/GNP5
7202CP4
7203CG/GNP4
7203CP4
7204CDTP5
7205CDB/GNP5
7205CG/GNP4
7206CDB/GNP4
7206CDB/GNP5
7206CG/GNP4
7206CP4
7207CG/GNP4
7208CDB/GNP4
7208CDB/GNP5
7209CG/GNP4
7209CP4
7210CDB/GNP4
7210CDB/GNP5
7210CP5
7212CP5
7213CP5
7217CP4
7902UCP5
7906UCDB/GNP5
7906UCG/GNP5
7910UCDB/GNP4
7910UCG/GNP5
BNT002/GNP2
BNT004/GNP4
BNT005/GNP4
BNT209DTUP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Precisión ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Número de filas de anillo de canalización Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Tipo de retenedor Tipos Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Marca de precarga Símbolo de precisión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 4102616530065800-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 5122816580057100-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 4153218660049900-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 415329660049900-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalCG/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 415329660049900-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 5173520825045100-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 4173520765033000-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principal-DB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 52042241110037200-Unica filaCombinación frontalFormación de resinaCojinete para el eje principalCDF/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 52042121110037200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 52547241230032500-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 43055131580027200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalCG/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 53055131580027200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 53562282000024200-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 43562142000024200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalCG/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 44068302140021700-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 54575322530019500-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 44575162530019500-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalCG/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 55080322690018000-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 45080162690018000-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 565100363850014200-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 465100183850014200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 470110404850013000-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 570110404850013000-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 590140247400010200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 4123220710040000-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 5123220710040000-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 4153511900035200-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 41740121120030500-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal-G/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 41740121120030500-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 52047281460025500-Doble filaCombinación ParalelaPuñetazosCojinete para el eje principal-DT-P5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 52552301660022600-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 42552151660022600-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal-G/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 43062322300018900-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 53062322300018900-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 43062162300018900-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal-G/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 43062162300018900-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 43572173050016400-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal-G/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 44080363650014700-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 54080363650014700-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 44585194100013500-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal-G/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 44585194100013500-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 45090404300012600-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 55090404300012600-Doble filaCombinación de espaldaPuñetazosCojinete para el eje principal-DB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 55090204300012600-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 560110226400010200-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 56012023700009500-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 485150281040007500-Unica fila-PuñetazosCojinete para el eje principal---P4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 515287510054500-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalC--P5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 5304718860030400-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 530479860030400-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalCG/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 45072241890019200-Unica filaCombinación de espaldaFormación de resinaCojinete para el eje principalCDB/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 55072121890019200-Unica fila-Formación de resinaCojinete para el eje principalCG/GNP5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 215329475046000Estándar / Para alta velocidadUnica fila-Momi quitandoRodamiento de bolas angular para amoladora y motor--/GNP2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 4204212800034300-Unica fila-Momi quitandoRodamiento de bolas angular para amoladora y motor--/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)Grado 4254712895030000Estándar / Para alta velocidadUnica fila-Momi quitandoRodamiento de bolas angular para amoladora y motor--/GNP4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)Grado 04585383100014900-Doble filaCombinación ParalelaMomi quitandoRodamiento de bolas angular para amoladora y motor-DT--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del anillo interno / externo Acero Estilo de rodamiento De tipo abierto Forma del anillo exterior Plano
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico