(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material del cuerpo principal: Aleación de zinc
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: recubrimiento en polvo
· Material de la sección de montaje: 12 acero L13
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Recubrimiento de óxido negro
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Dirección de la operación | Horizontal | A | En forma de L | Forma de palanca de abrazadera en forma de L | Tipo tornillo de fijación |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Fundición a presión de zinc | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pintura en polvo | Sección de montaje, material | 12 acero L13 |
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Recubrimiento de óxido negro | Tornillo de ajuste de espacio | Ninguno | Ángulo de palanca(rad) | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente