(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de fijación por opresor, separador dentado. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de fijación por opresor, separador dentado.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham, tipo de fijación por opresor. El torque es transmitido mediante el separador dentado. Cuenta con una excelente flexibilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSF-32-9-BT-KT-15-BT

Número de Parte
MSF-32-9-BT-KT-15-BT
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
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.009153248[Aleación] SMF40403190002.5×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Absorción de vibraciones Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 2 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2
Material de la parte de amortiguación Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Construcción Tipo tornillo de fijación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSF-32-9-BT-KT-15-BT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de fijación por opresor, separador dentado..

Products like this...

Número de Parte
MSF-16-3-5
MSF-16-3-6
MSF-16-3-6.35
MSF-16-3-7-BT
MSF-32-9-BT-KT-9-BT
MSF-32-9-BT-KT-9-BT-KT
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
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.00351627[Aleación] ZDC20.5390009.0×10-8Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.00361627[Aleación] ZDC20.5390009.0×10-8Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0036.351627[Aleación] ZDC20.5390009.0×10-8Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00371627[Aleación] ZDC20.5390009.0×10-8Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00993248[Aleación] SMF40403190002.5×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00993248[Aleación] SMF40403190002.5×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico