(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham, tipo de fijación por opresor. El torque es transmitido mediante el separador dentado. Cuenta con una excelente flexibilidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSF-32-10-KT-12-KT
Número de Parte |
---|
MSF-32-10-KT-12-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Absorción de vibraciones | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 2 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.2 |
Material de la parte de amortiguación | Poliuretano | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 | Construcción | Tipo tornillo de fijación |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSF-32-10-KT-12-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de fijación por opresor, separador dentado..
Número de Parte |
---|
MSF-16-3-6 |
MSF-16-3-6.35 |
MSF-16-3-7-BT |
MSF-32-10-KT-13-BT |
MSF-32-10-KT-13-BT-KT |
MSF-32-10-KT-14 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente