(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles de disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C. Cuenta con una alta rigidez torsional, Alto torque y cero retroceso. Diseño compacto y longitud corta en general. El disco de acero inoxidable permite excentricidad y deflexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MDS-40C-15-KT-20-KT
Número de Parte |
---|
MDS-40C-15-KT-20-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Reacción 0 | Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 0.7 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.02 |
Material de la parte del disco | Acero inoxidable 304 | Desalineación axial permitida(mm) | ±0.2 | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDS-40C-15-KT-20-KT de la serie Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C..
Número de Parte |
---|
MDS-19C-4-7 |
MDS-19C-4-8 |
MDS-19C-5-5 |
MDS-40C-16-16 |
MDS-40C-16-17 |
MDS-40C-16-17-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente