(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C. Cuenta con una alta rigidez torsional, Alto torque y cero retroceso. Diseño compacto y longitud corta en general. El disco de acero inoxidable permite excentricidad y deflexión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDS-40C-10-17

Número de Parte
MDS-40C-10-17
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
103.01~5.001017403310001~780003.5150001.3×10-5Diámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Reacción 0 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 0.7 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02
Material de la parte del disco Acero inoxidable 304 Desalineación axial permitida(mm) ±0.2 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDS-40C-10-17 de la serie Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por clampeo, serie MDS-C..

Products like this...

Número de Parte
MDS-19C-4-7
MDS-19C-4-8
MDS-19C-5-5
MDS-40C-10-17-KT
MDS-40C-10-18
MDS-40C-10-18-KT
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
100.05~1.0047192010001~780000.7330006.3 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0048192010001~780000.7330006.3 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0055192010001~780000.7330006.3 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.001017403310001~780003.5150001.3×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.001018403310001~780003.5150001.3×10-5Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.001018403310001~780003.5150001.3×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico