(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles de disco, alta rigidez torsional. Cero retroceso. Cuenta con material seleccionable de acero inoxidable o de duraluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XBSS-56C3A-13-BT-KT-13-BT-KT
Número de Parte |
---|
XBSS-56C3A-13-BT-KT-13-BT-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Desalineación permitida | Desalineado angular / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.02 | Material de la parte del disco | Acero inoxidable 304 | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBSS-56C3A-13-BT-KT-13-BT-KT de la serie Coples Flexibles - De disco, alta rigidez torsional, series XBS-C/XBSS-C..
Número de Parte |
---|
XBS-104C8-35-42 |
XBS-104C8-35-45 |
XBS-104C8-35-50 |
XBSS-56C3A-13-BT-KT-14 |
XBSS-56C3A-13-BT-KT-14-KT |
XBSS-56C3A-13-BT-KT-15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente