(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, alta rigidez torsional, series XBS-C/XBSS-C. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, alta rigidez torsional, series XBS-C/XBSS-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de disco, alta rigidez torsional. Cero retroceso. Cuenta con material seleccionable de acero inoxidable o de duraluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XBS-56C3-17-BT-18

Número de Parte
XBS-56C3-17-BT-18
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
Material del cuerpo Torque Normal
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
1020.01~50.0017185643.210001~78000[Aluminio] A707525110001±0.45.7×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02 Material de la parte del disco Acero inoxidable 304 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBS-56C3-17-BT-18 de la serie Coples Flexibles - De disco, alta rigidez torsional, series XBS-C/XBSS-C..

Products like this...

Número de Parte
XBS-104C8-35-42
XBS-104C8-35-45
XBS-104C8-35-50
XBS-56C3-17-BT-19
XBS-56C3-17-BT-20
XBS-56C3-17-BT-22
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
Material del cuerpo Torque Normal
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
10100 ~ Menos de 500354210471.24001~10000[Aluminio] A707520060001±0.71.1×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 500354510471.24001~10000[Aluminio] A707520060001±0.71.1×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 500355010471.24001~10000[Aluminio] A707520060001±0.71.1×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0017195643.210001~78000[Aluminio] A707525110001±0.45.7×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0017205643.210001~78000[Aluminio] A707525110001±0.45.7×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0017225643.210001~78000[Aluminio] A707525110001±0.45.7×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico