(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo araña, para servomotor. Cuenta con un separador que absorbe las vibraciones. Cero retroceso. Excelente flexibilidad. Cuenta con 4 tipos de durezas para los separadores que se seleccionan dependiendo el uso, torque y desalineación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MJT-80-BL-28-KT-35
Número de Parte |
---|
MJT-80-BL-28-KT-35 |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Alto par / Absorción de vibraciones | Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Material de la parte de amortiguación | Poliuretano |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJT-80-BL-28-KT-35 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, para servomotor..
Número de Parte |
---|
MJT-14-BL-3-5 |
MJT-14-BL-3-6 |
MJT-14-BL-4-4 |
MJT-80-BL-28-KT-36-BT |
MJT-80-BL-28-KT-37-BT |
MJT-80-BL-28-KT-38 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente