(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, para servomotor. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, para servomotor.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo araña, para servomotor. Cuenta con un separador que absorbe las vibraciones. Cero retroceso. Excelente flexibilidad. Cuenta con 4 tipos de durezas para los separadores que se seleccionan dependiendo el uso, torque y desalineación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MJT-65-WH-15-KT-18

 
Número de Parte
MJT-65-WH-15-KT-18
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
1050.01~100.00151865904001~10000959000+1.5/03.6×10-4Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarAgujero D1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Alto par / Absorción de vibraciones Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Material de la parte de amortiguación Poliuretano
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJT-65-WH-15-KT-18 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, para servomotor..

Products like this...

Número de Parte
MJT-14-BL-3-5
MJT-14-BL-3-6
MJT-14-BL-4-4
MJT-65-WH-15-KT-19
MJT-65-WH-15-KT-20
MJT-65-WH-15-KT-21-BT
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
-0.05~1.0035142210001~780000.745000+0.6/02.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0036142210001~780000.745000+0.6/02.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0044142210001~780000.745000+0.6/02.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.01~100.00151965904001~10000959000+1.5/03.6×10-4Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.01~100.00152065904001~10000959000+1.5/03.6×10-4Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.01~100.00152165904001~10000959000+1.5/03.6×10-4Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico