(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos de tope - Con pad de uretano, Serie SUS.

Tornillos de tope - Con pad de uretano, Serie SUS.
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUS-M4X10
SUS-M4X15
SUS-M4X20
SUS-M4X25
SUS-M4X30
SUS-M4X35
SUS-M5X10
SUS-M5X15
SUS-M5X20
SUS-M5X25
SUS-M5X30
SUS-M5X35
SUS-M5X40
SUS-M6X15
SUS-M6X20
SUS-M6X35
SUS-M6X40
SUS-M6X50
SUS-M8X25
SUS-M8X30
SUS-M8X40
SUS-M8X45
SUS-M8X50
SUS-M10X30
SUS-M10X50
SUS-M10X60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal Tornillo Diámetro del eje M
(mm)
Longitud del hilo del cuerpo principal
(mm)
Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4103.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4153.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4203.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4253.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4303.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4353.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5254
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5404
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6154.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6204.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6354.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6404.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6504.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8256.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8306.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8406.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8456.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8506.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10308.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10608.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero de aleación 4137 Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico