(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Abrazadera
· Material del cuerpo principal: (Nylon)
· Material de la sección de montaje: 12 acero L13
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Recubrimiento de óxido negro
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicación | Abrazadera | Tipo, abrazadera | Palanca de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
A | En forma de L | Forma de palanca de abrazadera en forma de L | Tipo tornillo de fijación | Material del cuerpo principal | Nylon 6 |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Sección de montaje, material | 12 acero L13 | Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Recubrimiento de óxido negro |
Tornillo de ajuste de espacio | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente