(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, de acero inoxidable. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo ranurados, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados de acero inoxidable. Cuentan con cero retroceso. el diseño es compacto. Ideal para aplicaciones de transferencia de equipo, plataformas XY, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MWS-32C-9-BT-12-BT

Número de Parte
MWS-32C-9-BT-12-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.009123232[Aluminio] A2017419000±0.28.1×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicional

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 1 Chavetero Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-32C-9-BT-12-BT de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, de acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
MWS-12-4.5-5
MWS-12-4.5-6-BT
MWS-12-5-5
MWS-32C-9-BT-13-BT
MWS-32C-9-BT-14-BT
MWS-32C-9-BT-9-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004.551214[Aluminio] A20170.452000±0.17.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.004.561214[Aluminio] A20170.452000±0.17.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00551214[Aluminio] A20170.452000±0.17.0×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.009133232[Aluminio] A2017419000±0.28.1×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.009143232[Aluminio] A2017419000±0.28.1×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.00993232[Aluminio] A2017419000±0.28.1×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico